Zargenprofil 8 31x20
* Pflichtangabe
Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.707.73 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 8 |
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 512 g/m |
| Liefereinheit | Zuschnitt max. 6000 mm |
| Material | Al, eloxiert |
| Farbe | natur |
Beschreibung
Die fertige Tür lässt sich mit Außenrahmen aus Profilen 8 (Standard und leicht) kombinieren. Zudem ist sie beidseitig bedienbar und besitzt eine umlaufende Dichtung.
Montagehinweise
Varianten
Sortieren nach
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 |
Downloads
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041426
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Zolltarifnummer
76042100
Zargenprofil 8 31x20
* Pflichtangabe