Winkel-Abdeckkappe
Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.005.06 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 12 |
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 20 g |
| Liefereinheit | 1 Stück |
| Material | PA-GF |
| Farbe | schwarz |
Varianten
Sortieren nach
| Serie: 5 | Lunghezza: 20 | Larghezza: 26.87 | Dimensioni esterne: 20x20 | Colore calotte: nero | |
| Serie: 5 | Lunghezza: 20 | Larghezza: 55.15 | Dimensioni esterne: 40x40 | Colore calotte: nero | |
| Serie: 6 | Lunghezza: 30 | Larghezza: 41 | Dimensioni esterne: 30x30 | Colore calotte: nero | |
| Serie: 6 | Lunghezza: 30 | Larghezza: 83.5 | Dimensioni esterne: 60x60 | Colore calotte: nero | |
| Serie: 8 | Lunghezza: 40 | Larghezza: 55.68 | Dimensioni esterne: 40x40 | Colore calotte: grigio | |
| Serie: 8 | Lunghezza: 40 | Larghezza: 55.68 | Dimensioni esterne: 40x40 | Colore calotte: nero | |
| Serie: 8 | Lunghezza: 40 | Larghezza: 111.72 | Dimensioni esterne: 80x80 | Colore calotte: grigio | |
| Serie: 8 | Lunghezza: 40 | Larghezza: 111.72 | Dimensioni esterne: 80x80 | Colore calotte: nero | |
| Serie: 8 | Lunghezza: 40 | Larghezza: 178 | Dimensioni esterne: 160x80 | Colore calotte: grigio | |
| Serie: 8 | Lunghezza: 40 | Larghezza: 178 | Dimensioni esterne: 160x80 | Colore calotte: nero | |
| Serie: 12 | Lunghezza: 60 | Larghezza: 83.2 | Dimensioni esterne: 60x60 | Colore calotte: nero | |
| Serie: 12 | Lunghezza: 60 | Larghezza: 168.8 | Dimensioni esterne: 120x120 | Colore calotte: nero |
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162502
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Zolltarifnummer
39269097


nero



grigio