Abdeckkappe Handgriff PA 160, schwarz

Abdeckkappe Handgriff PA 160, schwarz

0.0.475.38


Technische Daten

Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.475.38
ESD-sicherNein
Gewichtm = 20 g
Liefereinheit1 Stück
MaterialPA-GF
Farbeschwarz

Beschreibung

Die Abdeckkappe füllt den Hohlraum im Handgriff PA 160 für eine ergonomisch günstige Handhabung aus. Sie wird nach der Griffmontage aufgerastet.

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23369290
UNSPSC 9.0
31162801
eCl@ss 11.0
23360292
UNSPSC 7.0
31162801
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.0
37070517
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 7.1
23369290
Zolltarifnummer
39269097