Nutöffner


Gewählte Variante
Nutöffner 8NO (0.0.612.88)
Nutöffner 8NO
0.0.612.88
Alle ansehen

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

St, verzinkt
Griff, PVC

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.612.88
BaureiheBaureihe 8
ESD-sicherNein
Gewichtm = 580 g
Liefereinheit1 Stück

Beschreibung

Der Nutöffner 8NO wird, ausgehend von der Profilstirnseite oder einer ausreichend großen Startöffnung, verwendet, um die Nutabdeckung auf beliebiger Länge zu entfernen. Wird die Öffnung nicht bis ans Profilende durchgeführt, muss das Ende der Öffnung mit einer Bohrung ⌀ 9,2 mm festgelegt werden.

Varianten

Sortieren nach

Ausführung:  universal
Ausführung:  Standard-Verbindungssatz

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
21040803
eCl@ss 6.0.1
21040802
eCl@ss 4.0
21040803
eCl@ss 4.1
21040803
eCl@ss 5.0
21040802
eCl@ss 5.1
21040802
eCl@ss 7.1
21040803
UNSPSC 7.0
27112505
UNSPSC 9.0
27112505
eCl@ss 11.0
21045190
Zolltarifnummer
82055980