Winkelsatz


Gewählte Variante
Winkelsatz 12 60x60 (0.0.003.53)
Winkelsatz 12 60x60
0.0.003.53
Alle ansehen

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

Winkel 12 60x60 Zn, GD-Zn, weißaluminium ähnlich RAL 9006
Winkel-Abdeckkappe 12 60x60, PA-GF, schwarz
2 Halbrundschrauben ISO 7380-M12x25, St, verzinkt
2 Scheiben DIN 433-13, St, verzinkt
2 Nutensteine 12 St M12, verzinkt

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.003.53
BaureiheBaureihe 12
ESD-sicherNein
Gewichtm = 520 g
Liefereinheit1 Satz

Beschreibung

Die Belastbarkeit ist nach beiden Bedingungen zu überprüfen.
Kraftschlüssige, bearbeitungslose Verbindung von Profilen untereinander, als zusätzliche Verstärkung von Profilverbindungen und als Befestigungselement für beliebige Komponenten an Profilen einsetzbar.
Als besondere Anwendung ist der Winkel für die Verbindung von Kabelkanälen geeignet. Die Verrundung der innenliegenden Kante verhindert ein Abknicken der Leitungen.
Bei der Anwendung als Verstärkungselement von Verbindungsstellen größerer Profile bzw. Kanäle können mehrere Winkel parallel verwendet werden.
Hinweis: Maximal zulässige Belastbarkeit der Profilnut auf Zug beachten!
Bei den Winkeln der Baureihen 6, 8 und 12 werden aufgrund der Schraubenlänge und zur Verbesserung der Krafteinleitung spezielle Scheiben verwendet.

Varianten

Sortieren nach

Série:  5Dimension extérieure:  20x20largeur:  20 mmMatériau:  Zinc moulé (GD-Zn)Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel
Série:  5Dimension extérieure:  40x40largeur:  20 mmMatériau:  Zinc moulé (GD-Zn)Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel
Série:  6Dimension extérieure:  30x30largeur:  30 mmMatériau:  Zinc moulé (GD-Zn)Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel
Série:  6Dimension extérieure:  60x60largeur:  30 mmMatériau:  Zinc moulé (GD-Zn)Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel
Série:  8Dimension extérieure:  40x40largeur:  40mmMatériau:  Zinc moulé (GD-Zn)Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel
Série:  8Dimension extérieure:  40x40largeur:  40mmMatériau:  Zinc moulé (GD-Zn)Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel
Série:  8Dimension extérieure:  40x40largeur:  40mmMatériau:  Plastique (PA)Couleur:  noir noir
Série:  8Dimension extérieure:  80x80largeur:  40mmMatériau:  Zinc moulé (GD-Zn)Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel
Série:  8Dimension extérieure:  80x80largeur:  40mmMatériau:  Zinc moulé (GD-Zn)Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel
Série:  8Dimension extérieure:  80x80largeur:  40mmMatériau:  Plastique (PA)Couleur:  noir noir
Série:  8Dimension extérieure:  80x80largeur:  80mmMatériau:  Zinc moulé (GD-Zn)Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel
Série:  8Dimension extérieure:  160x80largeur:  40mmMatériau:  Zinc moulé (GD-Zn)Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel
Série:  XDimension extérieure:  40x40largeur:  40mmMatériau:  Zinc moulé (GD-Zn)Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel
Série:  XDimension extérieure:  80x80largeur:  40mmMatériau:  Zinc moulé (GD-Zn)Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel
Série:  10Dimension extérieure:  50x50largeur:  50 mmMatériau:  Zinc moulé (GD-Zn)Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel
Série:  10Dimension extérieure:  100x100largeur:  50 mmMatériau:  Zinc moulé (GD-Zn)Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel
Série:  12Dimension extérieure:  60x60largeur:  60 mmMatériau:  Zinc moulé (GD-Zn)Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel
Série:  12Dimension extérieure:  120x120largeur:  60 mmMatériau:  Zinc moulé (GD-Zn)Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162502
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Zolltarifnummer
79070000