Anschlagprofil 8 50x10
* Pflichtangabe
Technische Daten
Eigenschaften
| Baureihe | Arbeitsplatzsystem |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 8 |
| ESD-sicher | Ja |
| Gewicht | m = 767 g/m |
| Material | Al, Ti passiviert |
| Farbe | natur |
Beschreibung
Hinweis: Zum sicheren Betrieb wird das Anschlagprofil 8 50x10 mit Gewindestiften fixiert.
Montagehinweise
Varianten
Sortieren nach
| Material: Al, eloxiert | ESD-sicher: X | |
| Material: Al, Ti passiviert | ESD-sicher: ✓ |
Downloads
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 11.0
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 26.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
Zolltarifnummer
76042100
Anschlagprofil 8 50x10
* Pflichtangabe