Zubehör SystemMobile
Individuell bis ins kleinste Detail
Arbeitsmaterialien müssen sich der Arbeit anpassen – und nicht umgekehrt. Deshalb lassen sich SystemMobile passend zu den individuellen Merkmalen ihrer Produktion ausstatten. Und das immer wieder. Denn item SystemMobile bieten durch ihr Design die größtmögliche Freiheit beim Platzieren von Böden und Halterungen, die jederzeit einfach neu positioniert und ergänzt werden können.

Verschiedene Bereitstellungsebenen lassen sich dank der item Systemnut 8 in der gewünschten Höhe montieren. Praktische Komponenten erleichtern die ergonomische Bereitstellung von Material am Arbeitsplatz.

Behälteraufnahme: Die Aufhängung erlaubt den schnellen Tausch von Sichtlagerkisten für Materialien. Durch zwei Leisten ist die Behälteraufnahme doppelseitig verwendbar. Die Befestigung ist wahlweise fest oder 15° zu beiden Seiten schwenkbar. Das erleichtert die Entnahme durch einen günstigen Griffwinkel. Die item Systemnut 8 erlaubt die Befestigung von Werkzeug oder Zubehör am Profil.
Tablett: Der Rand des Tabletts dient als Transportsicherung und hält Kisten oder Werkstücke bei geneigt montierten Böden an Ort und Stelle. Die Winkelverstellung ermöglicht die exakte Abstimmung des Materialvorschubs und die ergonomische Ausrichtung.
Regalboden: Für die einfache Aufbewahrung von Kisten sorgen die stabilen Regalböden von item. Sie besitzen im Gegensatz zum Tablett keine Einfassung und sind somit barrierefrei zu bedienen.
Transportrollen: Die stabilen Transportrollen D125 sorgen für die leichte Manöverierfähigkeit des Systemmobile. Und dank Doppelfeststellern halten sie die Wagen auf Wunsch auch in der gewünschten Position. SystemMobile, die ESD-ableitfähig bestellt werden, sind mit entsprechenden ESD-Rollen ausgestattet.