Technische Daten
Lieferumfang
Automatikverbinder 8, St
Zylinderschraube DIN 912-M6x40, St
Nutenstein 8 St M6
Eigenschaften
| Artikelnummer | 1.1.388.08 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 8 |
| Eigenschaft | verzinkt |
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 35 g |
| Liefereinheit | 1 Satz |
| Anzugsmoment, verzinkt | Mverz. = 14 Nm |




