Getriebe (winkel)
Getriebe WP verbinden einen Motor rechtwinklig mit einem Antriebssatz. Die kompakten, wartungsfreien Planetengetriebe sind jeweils in drei festen Übersetzungsverhältnissen verfügbar: 1:3, 1:5 und 1:7.
Das Getriebe arbeitet geräuscharm und besitzt eine lange Lebensdauer. Es ist wartungsfrei und muss nicht zusätzlich geschmiert werden. Das kompakte Getriebe WP ist geeignet für eine sehr hohe Antriebsdrehzahl bis zu 18.000/min.
Hinweis: Das item Automationssystem ermöglicht den modularen Aufbau durch einbaufertige Komponenten. Achten Sie auf identische Anschlussgrößen bei Motor, Getriebe und Antriebssatz.