Motoren (mit Bremse)
Motoren SE verfügen über eine hohe Nenndrehzahl von bis zu 9.000 U/min und sind für alle Anwendungen geeignet, die Präzision und Dynamik erfordern. Robuste und präzise Drehgeber stellen dauerhaft eine zuverlässige Positionierung der Anlage sicher.
Durch markierte Steckanschlüsse in Kombination mit item Leistungs- und Geberleitungen ist sichergestellt, dass der Motor schnell und fehlerfrei an der Steuerung angeschlossen werden kann. Die Servomotoren sind mit (Kennzeichnung B) und ohne Haltebremse verfügbar.