Schnittstellen-Module
Die Steuerungen können durch optionale Schnittstellen-Module für alle gängigen Feldbus-Systeme erweitert werden. CAN-Open, USB, Ethernet-Schnittstellen sind Standard. EtherCat und Profibus lassen sich problemlos als Einsteckmodul nachrüsten. Das Sicherheitsmodul STO (Safety Torque Off) erhöht die Sicherheit einer Anlage, indem der Motor im Ruhezustand sicher drehmomentfrei gestellt wird. Das Modul erfüllt die Sicherheitsnormen der Kategorie 4 / PL nach EN ISO 13849-1 und SIL CL3 nach EN 62061.