Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.619.13 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe D30 |
| ESD-sicher | Ja |
| Gewicht | m = 3 g |
| Liefereinheit | 1 Stück |
| Material | St, rostfrei |
Beschreibung
Die Achse ist in zwei Längen erhältlich: mit 29 mm Länge für alle Rollen D30-23, D30/2-23 und D11 sowie mit 69 mm Länge für alle Rollen D30-63.
Varianten
Sortieren nach
| Länge: 29 | |
| Länge: 69 |
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120407
eCl@ss 4.0
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
Zolltarifnummer
73182900