Einsatz Medienleiste


Gewählte Variante
Medienleiste-Einsatz USB K56 (0.0.660.32)
Medienleiste-Einsatz USB K56
0.0.660.32
Alle ansehen

Technische Daten

Arbeitsplatzsystem
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

1 Buchse/Buchse USB-A, 3.0 (abwärtskompatibel)
1 Anschlussleitung

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.660.32
BaureiheArbeitsplatzsystem
ESD-sicherNein
Gewichtm = 23 g
Liefereinheit1 Satz

Beschreibung

Varianten

Sortieren nach

Typ rowka:  Kanał do przewodów K56 mmGniazdo komunikacyjne:  Port USB do ładowaniaZestaw mocujący listwy zasilającej:  X
Typ rowka:  8 mmGniazdo komunikacyjne:  Złącze RJ45Zestaw mocujący listwy zasilającej: 
Typ rowka:  8 mmGniazdo komunikacyjne:  Port USB do ładowaniaZestaw mocujący listwy zasilającej: 

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
27144042
eCl@ss 11.0
27144042
UNSPSC 9.0
39121406
eCl@ss 4.0
27140804
eCl@ss 4.1
27140804
eCl@ss 5.0
27144021
eCl@ss 5.1
27144021
eCl@ss 6.0.1
27143412
UNSPSC 7.0
39121406
eCl@ss 7.1
27144042
Zolltarifnummer
85366990