Türen XMS
Für Türen stehen im System XMS spezielle Türprofile zur Verfügung. Sie sind zur Aufnahme von geschlossenen Flächenelementen der Dicke 4 – 5 mm vorgesehen. Durch Dichtprofile werden diese klapperfrei und staubdicht eingesetzt. So entstehen rundum dichte Türen!
Die präzise schließenden Türen der Baureihe XMS können in individuellen Höhen und Größen konstruiert werden. Mithilfe des Spannsatzes XMS kann jede Tür so eingestellt werden, dass einem Verzug infolge des Eigengewichts wirksam entgegengewirkt wird.
Die robusten Abdeckkappen Türprofil X 8 40x40 –  XMS können bündig mit den seitlichen Streben montiert werden, so dass geschlossene Oberflächen mit einem möglichst kleinen Türspalt entstehen.