Technische Daten
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.691.55 |
---|---|
ESD-sicher | Nein |
Gewicht | m = 3,5 g |
Liefereinheit | 1 Stück |
Material | PA-GF |
Beschreibung
Kontaktelemente zur Auslösung der Bedienelemente werden platzsparend rückseitig eingeklipst. Es stehen drei Einbaupositionen für Kontaktelemente zur Verfügung, von denen zwei gleichzeitig genutzt werden können.
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 4.0
27371281
eCl@ss 5.0
27371226
eCl@ss 5.1
27371226
eCl@ss 6.0.1
27371226
eCl@ss 8.0
27371290
eCl@ss 11.0
27371290
UNSPSC 9.0
39121533
UNSPSC 7.0
39121533
eCl@ss 7.1
27371290
eCl@ss 4.1
27371281
Zolltarifnummer
85389099