Bereitstellungsprofil 8 180x50
Auf Anfrage
Technische Daten
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.664.75 |
---|---|
Baureihe | Arbeitsplatzsystem |
Baureihe | Baureihe 8 |
ESD-sicher | Ja |
Gewicht | m = 3,52 kg/m |
Liefereinheit | 1 Stück à 6000 mm |
Material | Al, Ti passiviert |
Farbe | natur |
Beschreibung
Durch Greifschalen 8 105x130 kann ein zusätzlicher Entnahmebereich direkt an den Behältern ergänzt werden.
Die Bedienseite ist unten in Form einer Griffmulde gestaltet, so wird die ergonomische Positionierung beim Einsatz an einem Schwenkarm vereinfacht. Die Außenseite ist für das Einstecken von Beschriftungskarten vorbereitet, welche die Kennzeichnung von Lagerplatz, Behälter und Greifschale gewährleisten.
Zur Wahrung der ESD-Sicherheit ist das Profil auch Titan-passiviert erhältlich.
Hinweis: Zum sicheren Betrieb wird das Bereitstellungsprofil 8 180x50 mit Gewindestiften fixiert.
Montagehinweise
Varianten
Sortieren nach
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Material: Al, eloxiert | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Material: Al, eloxiert | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Material: Al, Ti passiviert | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Material: Al, Ti passiviert |
Downloads
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 11.0
23360101
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
Zolltarifnummer
76042100
Bereitstellungsprofil 8 180x50
Auf Anfrage