Scharnier Al


Gewählte Variante
Scharnier 8 Al PP0 leicht (0.0.488.90)
Scharnier 8 Al PP0 leicht
0.0.488.90
Alle ansehen
* Pflichtangabe

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.
Diese Komponente eignet sich für den Einsatz in Reinraum-Anwendungen. Sie wurde gemäß ISO 14644-1 (Partikelemission), ISO 14644-15 (Ausgasung) oder anderen Regelwerken mit Bezug zur Reinraumtechnik zertifiziert oder ist identisch mit zertifizierten Artikeln. Alternativ kann die Komponente durch Funktion bzw. Bauart besonders für den Einsatz in der reinen Produktion qualifiziert sein.

Lieferumfang

2 Scharnierlappen, Al, eloxiert, natur
2 Nutensteine V 8 St M6, verzinkt
2 Senkschrauben DIN 7991-M6x14, St, verzinkt
Scharnier AI leicht, Bolzensatz D6
Anwendungs- und Montagehinweise

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.488.90
BaureiheBaureihe 8
ESD-sicherNein
Gewichtm = 110 g
Kraft max.Fmax. = 500 N
Liefereinheit1 Satz
ReinraumtauglichkeitJa

Beschreibung

Die Scharniere Al leicht sind geeignet zur Verwendung an Schwenktüren und Klappen in Profilbauweise oder aus massiven Flächenelementen.
Scharniere Al leicht können auch als Aufsatzscharniere verwendet werden. So ermöglichen sie die Anbringung von Türen nahezu ohne Türspalt zur Zarge (Bezeichnung "0"). Bei der Montage der Scharniere Al leicht im 4 mm- Türspalt zwischen Tür und Zarge (Bezeichnung "4") sind die Befestigungsschrauben bei geschlossener Tür unzugänglich abgedeckt.
Die Vielzahl der Kombinationsmöglichkeiten erlaubt den Einbau von Türen in Rahmen der Baureihen 6 und 8 und die Kombination verschiedener Profilgrößen miteinander.
Scharniere Al leicht werden als komplette Sätze für alle gängigen Kombinationen von Profilen untereinander und mit Flächenelementen angeboten.
Scharniere Al leicht werden als komplette Sätze für alle gängigen Kombinationen von Profilen untereinander und mit Flächenelementen angeboten.
Die Sätze bestehen jeweils aus 2 Scharnierlappen und dem Scharnierbolzen sowie den Befestigungselementen (Schrauben und Nutensteine) für die jeweiligen Profilbaureihen.
Der Scharnierbolzen ist den Scharnieren jeweils beigelegt. Er wird in einen der Scharnierlappen eingepresst. Durch die geeignete Einbaurichtung des Bolzens in den Scharnierlappen lassen sich rechte oder linke Scharniere erzeugen.

Montagehinweise

Aushebbare Türen müssen mit gleichartigen Scharnieren bestückt werden, festmontierte Türen erhalten jeweils mindestens ein rechtes und linkes Scharnier.
Anordnung eines rechten und eines linken Scharniers zum Bau einer gegen Ausheben gesicherten Tür.

Varianten

Sortieren nach

Baureihe:  8Spaltmaß:  4 mmVerbindungsart:  Profil / Profilzweite Baureihe:  8
Baureihe:  8Spaltmaß:  0 mmVerbindungsart:  Profil / Profilzweite Baureihe:  8
Baureihe:  8Spaltmaß:  0 mmVerbindungsart:  Fläche / Profilzweite Baureihe:  8
Baureihe:  8Spaltmaß:  4 mmVerbindungsart:  Fläche / Profilzweite Baureihe:  8
Baureihe:  6Spaltmaß:  0 mmVerbindungsart:  Profil / Profilzweite Baureihe:  6
Baureihe:  6Spaltmaß:  0 mmVerbindungsart:  Fläche / Profilzweite Baureihe:  6
Baureihe:  6Spaltmaß:  4 mmVerbindungsart:  Profil / Profilzweite Baureihe:  6
Baureihe:  6Spaltmaß:  4 mmVerbindungsart:  Fläche / Profilzweite Baureihe:  6
Baureihe:  10Spaltmaß:  4 mmVerbindungsart:  Profil / Profilzweite Baureihe:  10
Baureihe:  10Spaltmaß:  4 mmVerbindungsart:  Fläche / Profilzweite Baureihe:  10
Baureihe:  6Spaltmaß:  0 mmVerbindungsart:  Profil / Profilzweite Baureihe:  8
Baureihe:  6Spaltmaß:  4 mmVerbindungsart:  Profil / Profilzweite Baureihe:  8

Downloads

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23250304
eCl@ss 11.0
23250304
eCl@ss 4.1
22041403
eCl@ss 5.0
23250304
eCl@ss 5.1
23250304
eCl@ss 6.0.1
23250304
eCl@ss 4.0
22041403
UNSPSC 9.0
31162403
eCl@ss 7.1
23250304
UNSPSC 7.0
31162403
Zolltarifnummer
83021000