Breites FIFO-Regal mit hängendem Transport

jetzt konfigurieren

Technische Daten

Eigenschaften

Liefereinheit1 Satz
Lieferzustandnicht montiert

Beschreibung

Das 1500 mm breite FIFO-Regal aus dem Profilrohrsystem D30 verwendet das item Hängefördersystem, um Materialien ergonomisch bereitzustellen. Die Produkte hängen an Laufwagen, die auf Laufschienen mit 3° Neigung zur Entnahmestelle gelangen. Das breite Regal kann Leitungen, Kabel oder Fußmatten auf mehreren parallelen Bahnen aufnehmen oder zur Bereitstellung von sperrigen Einzelprodukten wie einem Dachhimmel genutzt werden. Das item Hängefördersystem kann die Bereitstellung dieser Güter deutlich vereinfachen.
Für die Materialbereitstellung stehen zwei Versorgungsebenen zur Verfügung. Eine Bahn ist für den Rücklauf der Laufwagen vorgesehen. Anzahl und Länge der Laufschienen können im item Engineeringtool einfach angepasst werden.
- viel Raum zur Lagerung von empfindlichen Materialien
- hängende Materialbereitstellung mit reibungsarmen Laufwagen
- zwei Bereitstellungsebenen
- Rücklaufbahn für Laufwagen
- Abmessungen Grundmodell: 1800 x 1500 x 1900 mm
- Höhe, Breite und Tiefe der Lösung im item Engineeringtool einfach anpassbar
- alternative Ausführungen als weitere Musterlösungen verfügbar

Downloads

Projektdokumentation

In welchem Detailgrad möchten Sie ihre Dokumentation jetzt erstellen?

Was ist enthalten?

CAD-Daten

Hier können Sie das gesamte Projekt als CAD-Datei(en) herunterladen.