Technische Daten
Lieferumfang
PA/TPE
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.670.90 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe D30 |
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 35 g |
| Liefereinheit | 1 Stück |
| Farbe | grau ähnlich RAL 7042 |
Beschreibung
Die Bremsrolle sorgt für eine gleichbleibende Transportgeschwindigkeit auch bei starker Streckenneigung und hohen Transportgewichten. Bei langsamer Bewegung bremst die Mechanik weniger stark als bei schneller. Damit bleibt das automatische Entladen eines FIFO-Regals oder einer Karakuri/LCA-Lösung möglich, weil der Wiederanlauf von gestauten Transportgütern gewährleistet ist.
Die item Bremsrollen sollten auf der gesamten Länge einer Rollenbahn verteilt eingesetzt werden. Ihr Ein- und Ausbau erfolgt ohne spezielles Werkzeug.
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Zolltarifnummer
39269097