Adapterplatten-Spannelement
Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.444.05 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 8 |
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 22 g |
| Liefereinheit | 1 Stück |
| Material | Al, eloxiert |
| Farbe | natur |
Beschreibung
Mit Spannelementen lassen sich die Adapterplattenprofile fixieren und justieren. Ihre Spannleiste klemmt in der seitlichen Profilnut der Adapterplatte und fixiert diese sicher. Spannelemente werden in der Nut oder auf Flächen befestigt.
Um Werkstücke oder Träger während der Bearbeitung sicher zu halten und einfach wieder zu lösen, können die Adapterplatten-Spannelemente mit Klemmhebeln Pi befestigt werden. So entstehen variabel setzbare Befestigungen mit einfacher Bedienung ohne zusätzliches Werkzeug.
Durch die Anbindung in der seitlichen Nut der Adapterplatte und in der Nut der Profilkonstruktion ist eine freie Verschiebbarkeit bzw. Ausrichtung der Platte gegenüber der Profilkonstruktion möglich. Dadurch lassen sich Anpassungs- und Einrichtvorgänge der angebundenen Maschinenelemente leicht durchführen.
Die Adapterplatten-Spannelemente sollten grundsätzlich gegenüberliegend paarweise verwendet werden.
Varianten
Sortieren nach
| Serie: 5 | |
| Serie: 6 | |
| Serie: 8 |
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 6.0.1
23250311
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Zolltarifnummer
76169990