Technische Daten
Technischer Hinweis
Morsekegel: MK 2
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.026.90 |
---|---|
Baureihe | Baureihe 8 |
ESD-sicher | Nein |
Gewicht | m = 260 g |
Liefereinheit | 1 Stück |
Material | Hochleistungs-Schnellstahl |
Varianten
Sortieren nach
Fastening technology: Universal Fastener | Line: 12 | Shank: MK 2 | Tapered countersink: ✓ | |
Fastening technology: Universal Fastener | Line: 8 | Shank: MK 2 | Tapered countersink: X | |
Fastening technology: Universal Fastener | Line: 5 | Shank: D12 | Tapered countersink: X | |
Fastening technology: Universal Fastener | Line: 6 | Shank: D13 | Tapered countersink: X | |
Fastening technology: Universal Fastener | Line: 8 | Shank: D13 | Tapered countersink: X | |
Fastening technology: Universal Fastener | Line: 10 | Shank: MK 2 | Tapered countersink: X | |
Fastening technology: Clamp Profile | Line: 8 | Shank: D15 | Tapered countersink: X | |
Fastening technology: Clamp Profile | Line: 6 | Shank: D11 | Tapered countersink: X | |
Fastening technology: Mitre Fastener | Line: 8 | Shank: D13 | Tapered countersink: X | |
Fastening technology: Central Fastener | Line: 10 | Shank: MK 2 | Tapered countersink: X |
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
21180107
eCl@ss 4.0
21010101
eCl@ss 4.1
21010101
eCl@ss 5.0
21010101
eCl@ss 5.1
21010101
UNSPSC 9.0
27112801
eCl@ss 6.0.1
21180102
eCl@ss 11.0
21180123
UNSPSC 7.0
27112801
eCl@ss 7.1
21180107
Zolltarifnummer
82075070