Bürstenleiste D30


Gewählte Variante
Bürstenleiste D30 T1 ESD, schwarz ähnlich RAL 9005 (0.0.655.37)
Bürstenleiste D30 T1 ESD, schwarz ähnlich RAL 9005
0.0.655.37
Alle ansehen
* Pflichtangabe

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.655.37
BaureiheBaureihe D30
ESD-sicherJa
Gewichtm = 147 g/m
LiefereinheitZuschnitt max. 500 mm
MaterialPVC, ESD
Farbeschwarz ähnlich RAL 9005

Beschreibung

Schützen, ohne zu scheuern: Bürsten aus PVC sind sowohl stabil, um Bauteile in der Bahn zu halten, als auch weich, um empfindliche Oberflächen nicht zu beschädigen.
Die Bürstenleisten D30 werden einfach auf ein Profilrohr D30 aufgerastet. Zwei Bauformen stehen zur Wahl: Die Bürstenleiste D30 T1 besitzt zwei parallele, nach oben stehende Bürstenreihen und ist auch in ESD-sicherer Ausführung verfügbar. Die Bürstenleiste D30 T2 ESD hat zwei seitlich liegende Bürstenreihen und ist serienmäßig ESD-sicher.

Varianten

Sortieren nach

Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 500Colore:  grigio grigioMateriale:  Plastica (PVC)Bürstenausrichtung:  In alto
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  500 Colore:  grigio grigioMateriale:  Plastica (PVC)Bürstenausrichtung:  In alto
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 500Colore:  nero neroMateriale:  Plastica (PVC_ESD)Bürstenausrichtung:  In alto
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  500 Colore:  nero neroMateriale:  Plastica (PVC_ESD)Bürstenausrichtung:  In alto
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  500 Colore:  nero neroMateriale:  Plastica (PVC_ESD)Bürstenausrichtung:  Lateralmente

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
UNSPSC 7.0
31141502
UNSPSC 9.0
31141502
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
Zolltarifnummer
96035000