Stoßverbinder D30


Gewählte Variante
Stoßverbinder D30-90° R25 (0.0.662.12)
Stoßverbinder D30-90° R25
0.0.662.12
Alle ansehen
* Pflichtangabe

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

2 Stoßverbinderhälften, GD-Al, natur
2 Zylinderschrauben ähnlich DIN 912-M6x29,4, St, verzinkt
2 Sechskantmuttern DIN 934 M6-I8I, St, verzinkt

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.662.12
BaureiheBaureihe D30
ESD-sicherJa
Gewichtm = 218 g
Liefereinheit1 Stück
Lieferzustandvormontiert
MomentM = 10 Nm

Beschreibung

Der Stoßverbinder D30-90° und der Stoßverbinder D30-90° R25 verhindern, dass sich Lamellenvorhänge an Wagen in Fabrikhallen verheddern. Die abgerundeten Kanten lassen die Plastikstreifen zur Seite gleiten. Sie reduzieren die Verletzungsgefahr an den Außenecken eines Rahmens und vermeiden Beschädigungen durch Wagen, die durch Vorhänge oder Türen gefahren werden.
Durch den engeren Radius ist der Stoßverbinder D30-90° R25 kompakter als der Stoßverbinder D30-90°. Daher kann mit ihm deutlich platzsparender gebaut werden.
Verbinder mit Außen- und Innenspanntechnik für 90°-Verbindungen lassen sich gemeinsam nutzen. Die effektive Profillänge ist identisch. Der Abstand von 20 mm muss beachtet werden.

Varianten

Sortieren nach

Verbindungsart:  WinkellageMontageart:  außenWinkellage:  30°Innenradius:  -2. Bauform:  -
Verbindungsart:  WinkellageMontageart:  außenWinkellage:  45°Innenradius:  -2. Bauform:  -
Verbindungsart:  WinkellageMontageart:  außenWinkellage:  60°Innenradius:  -2. Bauform:  -
Verbindungsart:  WinkellageMontageart:  außenWinkellage:  90°Innenradius:  25 mm2. Bauform:  -
Verbindungsart:  WinkellageMontageart:  außenWinkellage:  90°Innenradius:  50 mm2. Bauform:  -
Verbindungsart:  WinkellageMontageart:  innenWinkellage:  90°Innenradius:  25 mm2. Bauform:  doppelt
Verbindungsart:  WinkellageMontageart:  GewindeWinkellage:  90°Innenradius:  25 mm2. Bauform:  doppelt
Verbindungsart:  StoßendMontageart:  außenWinkellage:  Innenradius:  -2. Bauform:  -
Verbindungsart:  StoßendMontageart:  außenWinkellage:  -90°...90° / 0°...360°Innenradius:  -2. Bauform:  -

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Zolltarifnummer
83024900