Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.701.51 |
|---|---|
| Baureihe | Arbeitsplatzsystem |
| Eigenschaft | verzinkt |
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 2 g |
| Liefereinheit | 1 PE = 10 Stück |
| Material | St |
Beschreibung
Downloads
CAD-Daten
"C-Haken 2x60x10, verzinkt" ist ein Produktsatz und enthält den gleichen Artikel 10 mal. Die Darstellung in den CAD-Daten weicht daher von dem tatsächlichen Stücklisteninhalt ab.
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 4.0
231202XX
eCl@ss 4.1
23120201
eCl@ss 5.0
23120201
eCl@ss 5.1
23120201
UNSPSC 7.0
31162605
UNSPSC 9.0
31162605
eCl@ss 6.0.1
23120290
eCl@ss 7.1
23120290
eCl@ss 8.0
23120290
eCl@ss 11.0
23120290
Zolltarifnummer
83081000