Abdeckkappe Eckverbinder rund
Technische Daten
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.636.17 |
---|---|
Baureihe | Baureihe 6 |
ESD-sicher | Nein |
Gewicht | m = 3 g |
Liefereinheit | 1 Stück |
Material | PA-GF |
Farbe | grau ähnlich RAL 7042 |
Varianten
Sortieren nach
Line: 5 | Colour: ![]() | |
Line: 5 | Colour: ![]() | |
Line: 6 | Colour: ![]() | |
Line: 6 | Colour: ![]() | |
Line: 8 | Colour: ![]() | |
Line: 8 | Colour: ![]() |
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360292
UNSPSC 9.0
31162502
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 7.1
23360290
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
Zolltarifnummer
39269097