Abdeckkappe - Stahl
Auf Anfrage
Technische Daten
Lieferumfang
Abdeckkappe 8 160x160, St, schwarz
4 Linsenflachschrauben M8x14, St, schwarz
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.475.15 |
---|---|
Baureihe | Baureihe 8 |
ESD | ESD-sicher = Nein |
Gewicht [g] | m = 624 g |
Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
Shape: Rectangular | Dimension X: 160 mm | Dimension Y: 80 mm | Colour: White aluminium | Edge length X: 160 | |
Shape: Square | Dimension X: 160 mm | Dimension Y: 160 mm | Colour: Black | Edge length X: 160 | |
Shape: Square | Dimension X: 160 mm | Dimension Y: 160 mm | Colour: White aluminium | Edge length X: 160 | |
Shape: Rectangular | Dimension X: 240 mm | Dimension Y: 160 mm | Colour: Black | Edge length X: 240 | |
Shape: Rectangular | Dimension X: 320 mm | Dimension Y: 160 mm | Colour: Black | Edge length X: 320 |
Downloads
CAD Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.0
37070517
eCl@ss 5.1
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 11.0
23360292
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Zolltarifnummer
73269098
Abdeckkappe - Stahl
Auf Anfrage