Abdeckkappe - Stahl
Technische Daten
Lieferumfang
Abdeckkappe 8 160x80, St, weißaluminium ähnlich RAL 9006
4 Linsenflachschrauben M8x14, St, verzinkt
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.674.49 |
---|---|
Baureihe | Baureihe 8 |
ESD-sicher | Nein |
Gewicht | m = 324 g |
Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Die Abdeckkappe hält zusammen mit dem Abdeckprofil 76 AL (0.0.663.41) den Kabelkanal staubfrei. Beim Einsatz von Dichtstopfen D19 wird die Abdeckkappe empfohlen, damit die Dichtstopfen nicht aus dem Druckluftkanälen gedrückt werden können. Außerdem werden Schnittkanten sicher abgedeckt.
Varianten
Sortieren nach
Forma: | Dimensión X: 160 mm | Dimensión Y: 80 mm | Color: ![]() | Largo de borde X: 160 | |
Forma: | Dimensión X: 160 mm | Dimensión Y: 160 mm | Color: ![]() | Largo de borde X: 160 | |
Forma: | Dimensión X: 160 mm | Dimensión Y: 160 mm | Color: ![]() | Largo de borde X: 160 | |
Forma: | Dimensión X: 240 mm | Dimensión Y: 160 mm | Color: ![]() | Largo de borde X: 240 |
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 5.0
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Zolltarifnummer
73269098