Abdeckkappe LRF


Gewählte Variante
Abdeckkappe LRF 8 D14 200x28, schwarz (0.0.657.00)
Abdeckkappe LRF 8 D14 200x28, schwarz
0.0.657.00
Alle ansehen

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.657.00
BaureiheBaureihe 8
ESD-sicherNein
Gewichtm = 22 g
Liefereinheit1 Stück
MaterialPA-GF
Farbeschwarz

Beschreibung

Stirnseitige Abdeckung aus glasfaserverstärktem Kunststoff für die Schlittenprofile LRF 8. Alle Nuten werden sauber verschlossen; das Entgraten der Schnittflächen entfällt.

Varianten

Sortieren nach

Führungsart:  Welle D10Schlittenbreite:  120 mmMaß X:  120 mm
Führungsart:  Welle D10Schlittenbreite:  160 mmMaß X:  160 mm
Führungsart:  Welle D14Schlittenbreite:  160 mmMaß X:  160 mm
Führungsart:  Welle D14Schlittenbreite:  200 mmMaß X:  200 mm

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 5.0
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Zolltarifnummer
39269097