Abdeckkappe - XMS
Technische Daten
Lieferumfang
Abdeckkappe, Al, weißaluminium ähnlich RAL 9006
2 Linsenflachkopfschrauben M8x14, St, verzinkt
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.699.69 |
---|---|
ESD-sicher | Nein |
Gewicht | m = 39 g |
Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Profile X 8 M45 - XMS sind kompatibel zu anderen Profilen XMS und besitzen identische Dichtungsnuten. Sie ermöglichen mit speziellen Verbindungssätzen eine einfache Kabelführung.
Varianten
Sortieren nach
Forma: | Borde exterior: Ángulo | Borde interior: Ángulo | Dimensión X: 80 mm | Dimensión Y: 80 mm | |
Forma: | Borde exterior: Chaflán | Borde interior: Ángulo | Dimensión X: 80 mm | Dimensión Y: 80 mm | |
Forma: | Borde exterior: Radio | Borde interior: Ángulo | Dimensión X: 80 mm | Dimensión Y: 80 mm | |
Forma: | Borde exterior: Ángulo | Borde interior: Chaflán | Dimensión X: 120 mm | Dimensión Y: 120 mm | |
Forma: | Borde exterior: Ángulo | Borde interior: Chaflán | Dimensión X: 40 mm | Dimensión Y: - | |
Forma: | Borde exterior: Ángulo | Borde interior: Chaflán | Dimensión X: 80 mm | Dimensión Y: - | |
Forma: | Borde exterior: Radio | Borde interior: Chaflán | Dimensión X: 80 mm | Dimensión Y: 80 mm | |
Forma: | Borde exterior: Chaflán | Borde interior: Chaflán | Dimensión X: 80 mm | Dimensión Y: 80 mm | |
Forma: | Borde exterior: Radio | Borde interior: Chaflán | Dimensión X: 40 mm | Dimensión Y: - | |
Forma: | Borde exterior: Chaflán | Borde interior: Chaflán | Dimensión X: 80 mm | Dimensión Y: 40 mm |
Downloads
CAD-Daten
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162503
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Zolltarifnummer
76169990