Rollenschiene 6
* Pflichtangabe
Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.662.36 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe D30 |
| ESD-sicher | Ja |
| Fläche | A = 4,76 cm2 |
| Flächenträgheitsmoment Torsion | It = 0,07 cm4 |
| Flächenträgheitsmoment um x-Achse | Ix = 6,18 cm4 |
| Flächenträgheitsmoment um y-Achse | Iy = 45,76 cm4 |
| Gewicht | m = 1,28 kg/m |
| Liefereinheit | Zuschnitt max. 6000 mm |
| Material | Al, blank |
| Farbe | natur |
| Widerstandsmoment um x-Achse | Wx = 2,23 cm3 |
| Widerstandsmoment um y-Achse | Wy = 11,44 cm3 |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Dimension Y: 40 mm | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Dimension Y: 40 mm | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Dimension Y: 80 mm | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Dimension Y: 80 mm |
Downloads
CAD-Daten
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
Zolltarifnummer
76042100
Rollenschiene 6
* Pflichtangabe