Kugelumlaufeinheit-Schlitten 8


Gewählte Variante
Kugelumlaufeinheit-Schlitten 8 D14 120x40 (0.0.629.19)
Kugelumlaufeinheit-Schlitten 8 D14 120x40
0.0.629.19
Alle ansehen

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

2 Kugelumlaufeinheiten
1 Schlittenplatte, Al
4 Stellschrauben 8 M5, St, verzinkt
6 Zylinderschrauben DIN 6912-M5x40, St, verzinkt
Anwendungs- und Montagehinweise

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.629.19
BaureiheBaureihe 8
ESD-sicherNein
Gewichtm = 1,31 kg
Liefereinheit1 Satz

Beschreibung

Eine Linearführung, die steifer und kompakter ist als Rollenführungen, aber genauso modular und einfach auf Standardprofile aufgebaut wird?
Die item Kugelumlaufeinheiten erfüllen genau diesen Anspruch!
Fertige Schlitten für Profilbreiten von 40 und 80 mm, die auf Wellen in Wellenklemmprofilen aufgesetzt werden: reduzierter Fertigungsaufwand, geringere bewegte Massen und leichte Einstellbarkeit sind die weiteren Pluspunkte dieser Führungselemente.
Die Montage der Führungswellen D14 kann in Profilen 8 (nicht Ausführung leicht oder E) der Breiten 40 oder 80 mm erfolgen. Maximale Führungslänge: 6.000 mm. Die Führung ist besonders für Zug- und Drucklasten auf die Schlittenplatte geeignet.
Universelle Anschlussbohrungen in der Schlittenplatte:
Gewindebohrungen M8 zur Befestigung von Profilen oder beliebigen Aufbauten.
Das treibt sie an:
Der Anschluss eines Zahnriemens oder Spindelantriebs KGT kann an einem Profil 8 erfolgen, das auf der Schlittenplatte verschraubt ist.

Varianten

Sortieren nach

Szerokość profilu nośnego:  40
Szerokość profilu nośnego:  80

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23050702
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
eCl@ss 7.1
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
UNSPSC 7.0
31171506
Zolltarifnummer
84879090