Cobot Range Extender (Hub 3520 mm) – EX-01724
Technische Daten
Eigenschaften
| Liefereinheit | 1 Satz |
|---|---|
| Lieferzustand | nicht montiert |
Beschreibung
• Geschwindigkeit bis zu 10 m/s
• Wiederholgenauigkeit bis zu 0,1 mm
• Standfestes Untergestell in der Höhe anpassbar
• Maximaler Hub von 5760 mm möglich
Verwendet werden können dank der item Roboter-Montageplatten fast alle gängigen Cobot-Modelle.
Hinweis: Je nach Skalierung der Lösung, Betriebsart und Robotermodell muss die Standsicherheit geprüft werden.