Kanal-Abdeckkappe
Technische Daten
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.196.88 |
---|---|
ESD-sicher | Nein |
Gewicht | m = 8 g |
Liefereinheit | 1 Stück |
Material | PA-GF |
Farbe | schwarz |
Varianten
Sortieren nach
Escotilla cables: X | Tipo de conexión: atornillado | Forma: | Dimensión X: 40 mm | Dimensión Y: 40 mm | |
Escotilla cables: X | Tipo de conexión: atornillado | Forma: | Dimensión X: 80 mm | Dimensión Y: 40 mm | |
Escotilla cables: X | Tipo de conexión: atornillado | Forma: | Dimensión X: 80 mm | Dimensión Y: 80 mm | |
Escotilla cables: X | Tipo de conexión: atornillado | Forma: | Dimensión X: 160 mm | Dimensión Y: 80 mm | |
Escotilla cables: X | Tipo de conexión: atornillado | Forma: | Dimensión X: 160 mm | Dimensión Y: 40 mm | |
Escotilla cables: X | Tipo de conexión: atornillado | Forma: | Dimensión X: 120 mm | Dimensión Y: 40 mm | |
Escotilla cables: X | Tipo de conexión: atornillado | Forma: | Dimensión X: 120 mm | Dimensión Y: 80 mm | |
Escotilla cables: X | Tipo de conexión: atornillado | Forma: | Dimensión X: 160 mm | Dimensión Y: 120 mm | |
Escotilla cables: X | Tipo de conexión: atornillado | Forma: | Dimensión X: 160 mm | Dimensión Y: 160 mm | |
Escotilla cables: X | Tipo de conexión: atornillado | Forma: | Dimensión X: 120 mm | Dimensión Y: 120 mm | |
Escotilla cables: X | Tipo de conexión: atornillado | Forma: | Dimensión X: 30 mm | Dimensión Y: 15 mm | |
Escotilla cables: X | Tipo de conexión: atornillado | Forma: | Dimensión X: 30 mm | Dimensión Y: 30 mm | |
Escotilla cables: X | Tipo de conexión: atornillado | Forma: | Dimensión X: 60 mm | Dimensión Y: 30 mm | |
Escotilla cables: X | Tipo de conexión: atornillado | Forma: | Dimensión X: 60 mm | Dimensión Y: 60 mm | |
Escotilla cables: X | Tipo de conexión: atornillado | Forma: | Dimensión X: 40 mm | Dimensión Y: 20 mm | |
Escotilla cables: X | Tipo de conexión: autofijante | Forma: | Dimensión X: 40 mm | Dimensión Y: 40 mm | |
Escotilla cables: X | Tipo de conexión: autofijante | Forma: | Dimensión X: 80 mm | Dimensión Y: 40 mm | |
Escotilla cables: X | Tipo de conexión: autofijante | Forma: | Dimensión X: 80 mm | Dimensión Y: 80 mm | |
Escotilla cables: ✓ | Tipo de conexión: atornillado | Forma: | Dimensión X: 40 mm | Dimensión Y: 40 mm | |
Escotilla cables: ✓ | Tipo de conexión: atornillado | Forma: | Dimensión X: 60 mm | Dimensión Y: 60 mm | |
Escotilla cables: ✓ | Tipo de conexión: atornillado | Forma: | Dimensión X: 80 mm | Dimensión Y: 80 mm | |
Escotilla cables: ✓ | Tipo de conexión: atornillado | Forma: | Dimensión X: 80 mm | Dimensión Y: 40 mm |
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 6.0.1
27400709
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 7.1
27400704
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
Zolltarifnummer
39269097