Werkzeugschlitten 8


Gewählte Variante
Werkzeugschlitten 8, schwarz (0.0.026.13)
Werkzeugschlitten 8, schwarz
0.0.026.13
Alle ansehen
* Pflichtangabe

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Arbeitsplatzsystem
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.026.13
BaureiheArbeitsplatzsystem
BaureiheBaureihe 8
ESD-sicherNein
Gewichtm = 8 g
Kraft max.Fmax. = 50 N
Liefereinheit1 Stück
MaterialPA-GF
Farbeschwarz

Beschreibung

In der Profilnut verschiebbare Aufhängung für Werkzeuge, Balancer o. Ä.
Als Endanschlag wird die Verwendung eines Nutensteins empfohlen, der mittels Gewindestift in der Nut festgesetzt wird.
Fmax. = 50 N

Varianten

Sortieren nach

Mise en place ultérieure:  XLongueur de l'arête X:  60
Mise en place ultérieure:  Longueur de l'arête X:  80

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 7.1
23240190
UNSPSC 7.0
56111902
Zolltarifnummer
39269097