Gleitführung
Technische Daten
Lieferumfang
bearbeitet mit Gewindebohrungen
2 Gewindestifte DIN 916-M3x12, St, verzinkt
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.459.32 |
---|---|
Baureihe | Baureihe 6 |
ESD-sicher | Nein |
Gewicht | m = 11 g |
Liefereinheit | 1 Satz |
Material | PE-UHMW |
Beschreibung
e = 1 mm
l = 7 +0,5 mm
Varianten
Sortieren nach
Line: 8 | Clamping: Fixed bearing | |
Line: 8 | Clamping: Floating bearing | |
Line: 6 | Clamping: Fixed bearing | |
Line: 6 | Clamping: Floating bearing | |
Line: 5 | Clamping: Fixed bearing | |
Line: 5 | Clamping: Floating bearing |
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 6.0.1
23210192
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 7.0
31162703
eCl@ss 7.1
23240190
Zolltarifnummer
39201089