Einfassleiste 8 K
Technische Daten
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.693.15 |
---|---|
Baureihe | Baureihe 8 |
ESD-sicher | Ja |
Gewicht | m = 129 g/m |
Härte | 98 Sh A |
Liefereinheit | 1 Stück à 2010 mm |
Material | PP-ESD |
Farbe | schwarz ähnlich RAL 9005 |
Beschreibung
Mit der Einfassleiste 8 K aus Kunststoff können Sie Flächenelemente nachträglich in einen geschlossenen Profilrahmen einsetzen. Unabhängig von der Verbindungstechnik des Rahmens (Standard-, Universal- oder Automatik-Verbindungssätze) ist kein Ausklinken der Ecken notwendig, weil die Fläche zentrisch oberhalb der Nut gehalten wird. Ein spezieller Ecksatz sorgt zusätzlich für besten Halt und Dichtigkeit. Mit der Einfassleiste 8 K ESD steht eine ESD-sichere Variante zur Verfügung.
Die Befestigung eines Flächenelements mit der Einfassleiste 8 K erfolgt schnell und ohne Werkzeug. Zuerst werden die vier Eckträger sowie die mit einer Schere zugeschnittenen Einfassleisten 8 K in die Nut eingeklipst. Dann legen Sie das Flächenelement ein und fixieren es auf der Rückseite mit der Einfassleiste 8 K 4-5mm. Die flexible Leiste wird einfach eingedrückt. Zum Schluss werden die Abdeckkappen der Ecksätze aufgesteckt.
Das Flächenelement kann auf umgekehrtem Weg wieder demontiert werden.
Montagehinweise
Varianten
Sortieren nach
Colour: ![]() | ESD-safe: X | |
Colour: ![]() | ESD-safe: ✓ |
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
23360492
eCl@ss 8.0
35030190
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 4.1
35030108
UNSPSC 7.0
30102315
eCl@ss 7.1
35030190
Zolltarifnummer
39169090