Geberleitung
Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.704.77 |
|---|---|
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 1,82 kg |
| Mindestbiegeradius | . = 93 mm |
| Liefereinheit | 1 Stück |
| Farbe | grün |
Beschreibung
Das Zusammenspiel zwischen Motor und Steuerung wird über zwei getrennte Leitungen gesteuert, um Interferenzen auszuschließen: Die orange Leistungsleitung überträgt die Energie zum Motor, während die grüne Geberleitung für die Datenübermittlung reserviert ist. Unterschiedliche Stecker und die Farbkodierung machen die einzelnen Leitungstypen vor Ort unverwechselbar und verhindern Fehlanschlüsse.
Varianten
Sortieren nach
| Steuerungstyp: C 1-02/ C 1-05/ C 3-05 | Gebersystem: Resolver | Leitungslänge: 5 m | |
| Steuerungstyp: C 1-02/ C 1-05/ C 3-05 | Gebersystem: Resolver | Leitungslänge: 10 m | |
| Steuerungstyp: C 1-02/ C 1-05/ C 3-05 | Gebersystem: Absolutwertgeber | Leitungslänge: 5 m | |
| Steuerungstyp: C 1-02/ C 1-05/ C 3-05 | Gebersystem: Absolutwertgeber | Leitungslänge: 10 m | |
| Steuerungstyp: C 1-02/ C 1-05/ C 3-05 | Gebersystem: Resolver | Leitungslänge: 15 m | |
| Steuerungstyp: C 1-02/ C 1-05/ C 3-05 | Gebersystem: Resolver | Leitungslänge: 20 m | |
| Steuerungstyp: C 1-02/ C 1-05/ C 3-05 | Gebersystem: Resolver | Leitungslänge: 25 m | |
| Steuerungstyp: C 1-02/ C 1-05/ C 3-05 | Gebersystem: Absolutwertgeber | Leitungslänge: 15 m | |
| Steuerungstyp: C 1-02/ C 1-05/ C 3-05 | Gebersystem: Absolutwertgeber | Leitungslänge: 20 m | |
| Steuerungstyp: C 1-02/ C 1-05/ C 3-05 | Gebersystem: Absolutwertgeber | Leitungslänge: 25 m | |
| Steuerungstyp: BL 1-04/C | Gebersystem: Resolver | Leitungslänge: 5 m | |
| Steuerungstyp: BL 1-04/C | Gebersystem: Resolver | Leitungslänge: 10 m | |
| Steuerungstyp: BL 1-04/C | Gebersystem: Resolver | Leitungslänge: 15 m | |
| Steuerungstyp: BL 1-04/C | Gebersystem: Absolutwertgeber | Leitungslänge: 5 m | |
| Steuerungstyp: BL 1-04/C | Gebersystem: Absolutwertgeber | Leitungslänge: 10 m | |
| Steuerungstyp: BL 1-04/C | Gebersystem: Absolutwertgeber | Leitungslänge: 15 m |
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
27060307
eCl@ss 8.0
27060304
eCl@ss 4.0
27060304
eCl@ss 4.1
27060304
eCl@ss 5.0
27060304
eCl@ss 5.1
27060304
UNSPSC 7.0
26121620
UNSPSC 9.0
26121620
eCl@ss 6.0.1
27060304
eCl@ss 7.1
27060304
Zolltarifnummer
85444290