Geberleitung


Gewählte Variante
Geberleitung RSC/25, grün (0.0.691.40)
Geberleitung RSC/25, grün
0.0.691.40
Alle ansehen
Dieses Produkt ist nur noch für kurze Zeit verfügbar.

Technische Daten

Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.691.40
ESD-sicherNein
Gewichtm = 2,7 kg
Mindestbiegeradius. = 63 mm
Leitungslänge25 m
Liefereinheit1 Stück
Farbegrün

Beschreibung

Das Zusammenspiel zwischen Motor und Steuerung funktioniert über zwei getrennte Kabel, um Interferenzen auszuschließen: Die orange Leistungsleitung überträgt die Energie zum Motor, während die grüne Geberleitung für die Datenübermittlung reserviert ist. Neben der Farbkodierung verhindern eindeutige Stecker einen fehlerhaften Anschluss.
Alle Kabel sind in den Standardlängen 5 und 10 Meter verfügbar. Geberleitungen sind EMV-abgeschirmt. Bei den Leistungsleitungen muss auf den richtigen Kabeltyp je nach Last geachtet werden. Die Stecker machen die einzelnen Kabeltypen vor Ort unverwechselbar und verhindern Fehlanschlüsse.
Hinweis: Wenn Sie den item MotionDesigner® zur Konfiguration eines kompletten Systems verwenden, wählt die Software automatisch das passende Kabel aus.

Varianten

Sortieren nach

Tipo di controller:  C 1-02/ C 1-05/ C 3-05Sistema di trasduttori:  ResolverLunghezza dei cavi:  5 m
Tipo di controller:  C 1-02/ C 1-05/ C 3-05Sistema di trasduttori:  ResolverLunghezza dei cavi:  10 m
Tipo di controller:  C 1-02/ C 1-05/ C 3-05Sistema di trasduttori:  Trasduttori di valore assolutoLunghezza dei cavi:  5 m
Tipo di controller:  C 1-02/ C 1-05/ C 3-05Sistema di trasduttori:  Trasduttori di valore assolutoLunghezza dei cavi:  10 m
Tipo di controller:  C 1-02/ C 1-05/ C 3-05Sistema di trasduttori:  ResolverLunghezza dei cavi:  15 m
Tipo di controller:  C 1-02/ C 1-05/ C 3-05Sistema di trasduttori:  ResolverLunghezza dei cavi:  20 m
Tipo di controller:  C 1-02/ C 1-05/ C 3-05Sistema di trasduttori:  ResolverLunghezza dei cavi:  25 m
Tipo di controller:  C 1-02/ C 1-05/ C 3-05Sistema di trasduttori:  Trasduttori di valore assolutoLunghezza dei cavi:  15 m
Tipo di controller:  C 1-02/ C 1-05/ C 3-05Sistema di trasduttori:  Trasduttori di valore assolutoLunghezza dei cavi:  20 m
Tipo di controller:  C 1-02/ C 1-05/ C 3-05Sistema di trasduttori:  Trasduttori di valore assolutoLunghezza dei cavi:  25 m
Tipo di controller:  BL 1-04/CSistema di trasduttori:  ResolverLunghezza dei cavi:  5 m
Tipo di controller:  BL 1-04/CSistema di trasduttori:  ResolverLunghezza dei cavi:  10 m
Tipo di controller:  BL 1-04/CSistema di trasduttori:  ResolverLunghezza dei cavi:  15 m
Tipo di controller:  BL 1-04/CSistema di trasduttori:  Trasduttori di valore assolutoLunghezza dei cavi:  5 m
Tipo di controller:  BL 1-04/CSistema di trasduttori:  Trasduttori di valore assolutoLunghezza dei cavi:  10 m
Tipo di controller:  BL 1-04/CSistema di trasduttori:  Trasduttori di valore assolutoLunghezza dei cavi:  15 m

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
27060304
eCl@ss 4.0
27060304
eCl@ss 4.1
27060304
eCl@ss 5.0
27060304
eCl@ss 5.1
27060304
UNSPSC 9.0
26121620
eCl@ss 6.0.1
27060304
eCl@ss 7.1
27060304
UNSPSC 7.0
26121620
eCl@ss 11.0
27060307
Zolltarifnummer
85444290