Tischplattenbefestigung
Auf Anfrage
Technische Daten
Lieferumfang
1 Klemmwinkel, St, verzinkt
1 Abdeckkappe, PA-GF, schwarz
1 Schraube selbstbohrend, 6x25-TX30, St, verzinkt
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.617.63 |
---|---|
Baureihe | Arbeitsplatzsystem |
ESD | ESD-sicher = Ja |
Gewicht [g] | m = 24 g |
Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
Serie: 8 | Tipo scanalatura: 8 mm | |
Serie: LPS | Tipo scanalatura: D30 |
Downloads
CAD Daten
Dateien
Zubehör
Anwendungen
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041426
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
UNSPSC 9.0
31162307
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 7.1
23240190
Zolltarifnummer
39269097