item
ESD-Tischauflagematte DK10

ESD-Tischauflagematte DK10

0.0.633.96

Auf Anfrage

Technische Daten

ArbeitsplatzsystemKomponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

Oberseite ableitfähig
Unterseite leitfähig
Synthesekautschuk, grau/schwarz

Eigenschaften

Artikelnummer 0.0.633.96
Baureihe Arbeitsplatzsystem
ESD ESD-sicher = Ja
Gewicht [kg] m = 1,8 kg
Liefereinheit 1 Stück

Beschreibung

Zum besonderen Schutz Ihrer Bauteile – die ESD-Tischauflagematte von item. Sie besteht aus einem Verbundbelag aus verschleißfestem Synthesekautschuk und hat zwei Druckknöpfe zum Anschluss eines Verbindungskabels.
Verbinden Sie die Matte mit weiterem ESD-Zubehör von item wie den Befestigungselementen am Profil (ESD-Zentralanschluss), der ESD-Erdungsbox oder dem ESD-Erdungsstecker.

Downloads

Zubehör

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 11.0
21100290
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 7.1
21100290
Zolltarifnummer
40082190