Deichsel-Kupplung
Auf Anfrage
Technische Daten
Lieferumfang
Befestigungsmaterial
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.661.87 |
---|---|
Baureihe | Baureihe 8 |
ESD | ESD-sicher = Ja |
Gewicht [g] | m = 934 g |
Liefereinheit | 1 Stück |
Material | St, verzinkt |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
Baureihe: LPS | Länge: 70 | |
Baureihe: 8 | Länge: 110 |
Downloads
CAD Daten
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23039105
eCl@ss 11.0
23030990
eCl@ss 4.1
23030205
eCl@ss 4.0
23030205
eCl@ss 5.0
23039105
eCl@ss 5.1
23039105
eCl@ss 6.0.1
23039105
eCl@ss 7.1
23039105
UNSPSC 9.0
31163001
UNSPSC 7.0
31163001
Zolltarifnummer
73269098
Deichsel-Kupplung
Auf Anfrage