item
Lineareinheit LRE ZU

Lineareinheit LRE ZU


Alle 13 Varianten ansehen
1 5.620
Auf Anfrage
jetzt konfigurieren
* Pflichtangabe

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Eigenschaften

Artikelnummer 0.0.663.36
Baureihe Baureihe 8
ESD ESD-sicher = Nein
Flächenträgheitsmoment Torsion It = 261,66 cm4
Flächenträgheitsmoment um x-Achse Ix = 574,86 cm4
Flächenträgheitsmoment um y-Achse Iy = 274,86 cm4
Gesamtmasse m = m1 + H * m2
maximale Betriebslast Fx max = 1.200 N
maximale Kraft in y-Richtung Fy max = 7.600 N
maximale Kraft in z-Richtung Fz max = 5.200 N
Gewicht [kg] m = 31,144 kg
Gewicht spez. Länge [g/mm] m = 20,745 g/mm
Gewicht spez. Länge [kg/m] m = 20,745 kg/m
Längengewicht des Antriebsmediums (Zahnriemen, Kette) mlz = 0,123 kg/m
Wirkungsgrad η = 1
Liefereinheit 1 Stück
Grundmasse (bei Hublänge 0 mm) m1 = 31,144 kg
Masse pro mm Hub m2 = 20,745 g/mm
maximale Beschleunigung amax  = 10 m/s2
maximale Verfahrgeschwindigkeit Vmax = 10 m/s
Wiederholgenauigkeit . = 0,15 mm
Massenträgheit bei Hublänge 0 mm J0 = 37.328,4 kg mm2
Massenträgheit pro kg Nutzlast JN = 1.985,9 kg mm2/kg
Massenträgheit pro m Hub JH = 244,7 kg mm2/m
max. Hub Hmax = 5.620 mm
max. Antriebsmoment . = 52 Nm
maximales Moment um x-Achse Mx max = 301 Nm
maximales Moment um y-Achse My max = 520 Nm
maximales Moment um z-Achse Mz max = 760 Nm
Reibmoment . = 2,3 Nm
Sicherheitsabstand smin = 30 mm
Stützweite bei Fy max. .  = 1.000 mm
Stützweite bei Fz max. .  = 1.900 mm
Vorschubkonstante h = 280 mm/U
Widerstandsmoment um x-Achse Wx = 92,72 cm3
Widerstandsmoment um y-Achse Wy = 67,71 cm3

Beschreibung

Die Lineareinheiten für den Schwerlast-Einsatz. Bis zu 5200 N Nutzlast können die Lineareinheiten LRE 8 D25 transportieren. Massive Laufrollen, stabile Stahlwellen sowie Trägerprofile mit einem Querschnitt von bis zu 200x80 mm machen den Transport dieser Last möglich. Die Laufrollenführung und der leistungsfähige Zahnriemenantrieb schaffen die Voraussetzung für den Betrieb mit hohen Geschwindigkeiten. Für hohe Betriebskräfte durch starke Beschleunigung und Verzögerung steht auch ein Zahnriemen mit einer Breite von 50 mm zur Verfügung.Es stehen verschiedene Trägerprofile zur Auswahl, um die Durchbiegung bei großen Lasten und Stützweiten zu minimieren. Die Befestigung der Anwendung auf dem stabilen Schlitten erfolgt an den Systemnuten der Schlittenplatte.
h = horizontale Einbaulage
v = vertikale Einbaulage
Vorschubgeschwindigkeit v in Abhängigkeit von der Eingangsdrehzahl n (Zahnriemenantrieb)
Betriebskraft Fx in Abhängigkeit vom Eingangsdrehmoment M (Zahnriemenantriebe Fx > 500 N)

Varianten

Sortieren nach

Line:  5 Stroke length:  1 ... 2828 Profile height:  60 mm Profile width:  20 mm Guide type:  Shaft D6
Line:  8 Stroke length:  1 ... 5760 Profile height:  80 Profile width:  40 mm Guide type:  Shaft D10
Line:  8 Stroke length:  1 ... 5760 Profile height:  80 Profile width:  80 mm Guide type:  Shaft D10
Line:  8 Stroke length:  1 ... 5760 Profile height:  80 Profile width:  40 mm Guide type:  Shaft D14
Line:  8 Stroke length:  1 ... 5760 Profile height:  80 Profile width:  80 mm Guide type:  Shaft D14
Line:  8 Stroke length:  1 ... 5760 Profile height:  120 mm Profile width:  80 mm Guide type:  Shaft D14
Line:  8 Stroke length:  1 ... 5820 Profile height:  80 Profile width:  40 mm Guide type:  Shaft D14
Line:  8 Stroke length:  1 ... 5820 Profile height:  80 Profile width:  80 mm Guide type:  Shaft D14
Line:  8 Stroke length:  1 ... 5820 Profile height:  120 mm Profile width:  80 mm Guide type:  Shaft D14
Line:  8 Stroke length:  1 ... 5620 Profile height:  120 mm Profile width:  80 mm Guide type:  Shaft D25
Line:  8 Stroke length:  1 ... 5620 Profile height:  200 mm Profile width:  80 mm Guide type:  Shaft D25
Line:  8 Stroke length:  1 ... 5620 Profile height:  120 mm Profile width:  80 mm Guide type:  Shaft D25
Line:  8 Stroke length:  1 ... 5620 Profile height:  200 mm Profile width:  80 mm Guide type:  Shaft D25

Lastberechnung

Downloads

CAD Daten

Zubehör

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23301702
eCl@ss 4.0
36400806
eCl@ss 7.1
23301702
eCl@ss 11.0
23301702
eCl@ss 4.1
36400701
eCl@ss 5.0
23329090
eCl@ss 5.1
23329090
eCl@ss 6.0.1
23301702
UNSPSC 7.0
26111506
UNSPSC 9.0
26111506
Zolltarifnummer
84879090