item
Lineareinheit LRE ZS

Lineareinheit LRE ZS


Alle 2 Varianten ansehen
1 5.678
Auf Anfrage
jetzt konfigurieren
* Pflichtangabe

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Eigenschaften

Artikelnummer 0.0.664.28
Baureihe Baureihe 8
ESD ESD-sicher = Nein
Flächenträgheitsmoment Torsion It = 18,83 cm4
Flächenträgheitsmoment um x-Achse Ix = 101,19 cm4
Flächenträgheitsmoment um y-Achse Iy = 26,87 cm4
Gesamtmasse m = m1 + H * m2
maximale Betriebslast Fx max = 1.000 N
maximale Kraft in y-Richtung Fy max = 2.400 N
maximale Kraft in z-Richtung Fz max = 1.600 N
Gewicht [kg] m = 7,474 kg
Gewicht spez. Länge [kg/m] m = 8,246 kg/m
Längengewicht des Antriebsmediums (Zahnriemen, Kette) mlz = 0 kg/m
Wirkungsgrad η = 1
Liefereinheit 1 Stück
Grundmasse (bei Hublänge 0 mm) m1 = 7,474 kg
Masse pro mm Hub m2 = 8,246 g/mm
maximale Beschleunigung amax  = 5 m/s2
maximale Verfahrgeschwindigkeit Vmax = 3 m/s
Wiederholgenauigkeit . = 0,1 mm
Massenträgheit bei Hublänge 0 mm J0 = 2.494,9 kg mm2
Massenträgheit pro kg Nutzlast JN = 525,2 kg mm2/kg
Massenträgheit pro m Hub JH = 0 kg mm2/m
max. Hub Hmax = 5.678 mm
max. Antriebsmoment . = 23 Nm
maximales Moment um x-Achse Mx max = 40 Nm
maximales Moment um y-Achse My max = 64 Nm
maximales Moment um z-Achse Mz max = 96 Nm
Reibmoment . = 1 Nm
Sicherheitsabstand smin = 31 mm
Stützweite bei Fy max. .  = 600 mm
Stützweite bei Fz max. .  = 1.400 mm
Vorschubkonstante h = 144 mm/U
Widerstandsmoment um x-Achse Wx = 25,29 cm3
Widerstandsmoment um y-Achse Wy = 13,44 cm3

Beschreibung

Perfekt für vertikale Bewegungen! Die Lineareinheit LRE 8 D14 80x40 ZS positioniert mit einer Wiederholgenauigkeit von nur 0,1 mm, auch bei sehr langen Wegen. Da der Antrieb direkt am Schlitten montiert wird, kann man besonders einfach eine vertikale Bewegungsachse aufbauen, bei der der Schlitten befestigt und die Zahnstange vertikal verfahren wird. Die Laufrollenführung D14 stellt dabei die Aufnahme hoher Kräfte und Momente sicher. Die Lineareinheit LRE 8 D14 80x40 ZS kann auch in schmutzbelasteten Umgebungen zum Einsatz kommen.
h = horizontale Einbaulage
v = vertikale Einbaulage
Vorschubgeschwindigkeit v in Abhängigkeit von der Eingangsdrehzahl n (Kugelgewinde-, Ketten-, Zahnstangenantrieb)
Betriebskraft Fx in Abhängigkeit vom Eingangsdrehmoment M (Kugelgewinde-, Ketten-, Zahnstangenantrieb)
Zur Montage des Schlittenanschlags LRE 8 wird zuerst die gewünschte Endposition auf dem Trägerprofil der Linearachse markiert. Diese muss nicht dem maximal möglichen Hub entsprechen, sondern kann der Transportaufgabe entsprechend angepasst werden.
Der robuste Anschlag aus Aluminium, Schlittenanschlag LRE 8, bewahrt den Schlitten einer Lineareinheit davor, über den berechneten oder gewünschten Punkt hinaus zu fahren und dient ebenso der Referenzierung der Anlage. Die Formgebung ermöglicht den Einsatz mit verschiedenen Wellendurchmessern sowie an beliebiger Position.

Varianten

Sortieren nach

Rack material:  Plastic (POM) Guide type:  Shaft D10
Rack material:  Steel (bright zinc-plated) Guide type:  Shaft D14

Lastberechnung

Downloads

CAD Daten

Zubehör

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23301702
eCl@ss 4.0
36400806
eCl@ss 7.1
23301702
eCl@ss 4.1
36400701
eCl@ss 5.0
23329090
eCl@ss 5.1
23329090
eCl@ss 6.0.1
23301702
eCl@ss 11.0
23301702
UNSPSC 7.0
26111506
UNSPSC 9.0
26111506
Zolltarifnummer
84879090