Technische Daten
Lieferumfang
1 Rundstahlkette DIN 766, kurzgliedrig
1 Linsenflanschschraube ISO 7380-M5x12
1 Nutenstein F 8 St M5
1 Nutenstein F 6 St M5
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.671.88 |
---|---|
Baureihe | Arbeitsplatzsystem |
ESD | ESD-sicher = Ja |
Gewicht [g] | m = 114 g |
Liefereinheit | 1 Satz |
Material | St, rostfrei |
Beschreibung
Downloads
CAD Daten
Dateien
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
27130802
UNSPSC 9.0
39121409
eCl@ss 7.1
27130802
eCl@ss 11.0
27130802
eCl@ss 4.0
27131001
UNSPSC 7.0
39121409
eCl@ss 4.1
27130801
eCl@ss 5.0
27130801
eCl@ss 5.1
27130801
eCl@ss 6.0.1
27130803
Zolltarifnummer
73158200