Stapelführung
Auf Anfrage
Technische Daten
Lieferumfang
Blech, St, verzinkt
2 Halbrundschrauben ISO 7380-M8x18, St, verzinkt
2 Scheiben ISO 7089 - 8 - 200 HV, verzinkt
2 Nutensteine V 8 St M8, verzinkt
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.683.96 |
---|---|
Baureihe | Baureihe 8 |
ESD | ESD-sicher = Ja |
Gewicht [g] | m = 329 g |
Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
Dimensione X: 80 mm | Lunghezza angolo X: 80 | |
Dimensione X: 120 mm | Lunghezza angolo X: 120 |
Downloads
CAD Daten
Dateien
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
36129290
eCl@ss 4.0
36123304
eCl@ss 5.0
36129290
UNSPSC 7.0
31341705
UNSPSC 9.0
30102504
eCl@ss 6.0.1
36129290
eCl@ss 7.1
36129290
eCl@ss 4.1
36123304
eCl@ss 5.1
36129290
eCl@ss 11.0
36129090
Zolltarifnummer
73269098