Technische Daten
Lieferumfang
vormontiert
Freigabeeinheit D30 Riegel 70/45, St, verzinkt
4 Abdeckplatten D30/D6, St, rostfrei
2 Hülsen D8/D6, Al
2 Rillenkugellager 628, St
4 Axialnadelkränze AXK1226, St
4 Axiallagerscheiben AS1226, St
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.692.07 |
---|---|
Baureihe | Baureihe D30 |
ESD | ESD-sicher = Ja |
Gewicht [g] | m = 260,5 g |
Liefereinheit | 1 Stück |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
Bauart: standard | Form: L-Form | inkl. Befestigungstechnik: ✓ | |
Bauart: schwer | Form: L-Form | inkl. Befestigungstechnik: X | |
Bauart: standard | Form: L-Form | inkl. Befestigungstechnik: X | |
Bauart: standard | Form: I-Form | inkl. Befestigungstechnik: X |
Downloads
CAD Daten
Dateien
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 4.1
36121505
UNSPSC 7.0
24101709
UNSPSC 9.0
24101709
Zolltarifnummer
73269098