Verbindungssatz XMS
Auf Anfrage
Technische Daten
Lieferumfang
Verbinder, AI
14 Halbrundschrauben ISO 7380-M8x22, St, verzinkt
3 Zylinderschrauben DIN 912-M8x20, St, verzinkt
3 Setzmuttern M8, St
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.698.87 |
---|---|
ESD | ESD-sicher = Ja |
Gewicht [g] | m = 388 g |
Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
Fastening Sets: Straight | Alignment: 180° | Rahmenstärke: 80 mm | |
Fastening Sets: Right-angled | Alignment: 90° | Rahmenstärke: 80 mm | |
Fastening Sets: Right-angled, flattened | Alignment: 90° | Rahmenstärke: 40 mm |
Downloads
CAD Daten
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162502
UNSPSC 9.0
31162502
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Zolltarifnummer
76169990