Nutenplatte X 8 40, leicht, natur
0.0.705.30
400 3.000
400 2.000
* Pflichtangabe
Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar.
Technische Daten
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.705.30 |
---|---|
Eigenschaft | natur |
ESD | ESD-sicher = Nein |
Gewicht spez. Fläche | m = 35,6 kg/m2 |
Liefereinheit | Zuschnitt max. 3000x1600 mm im Raster 40 mm |
Material | Al, eloxiert |
Beschreibung
Downloads
CAD Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
Zolltarifnummer
76169990