item
Tischsäulensatz 8 80x40 K

Tischsäulensatz 8 80x40 K

0.0.707.52

Auf Anfrage

Technische Daten

ArbeitsplatzsystemAlle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

4 Säulen, Al, eloxiert, natur
Montagesatz Inkl, 2 Umlenkgetriebe, 2 Gelenke, Handkurbel und  aller erf. Verbinder
Anwendungs- und Montagehinweise

Eigenschaften

Artikelnummer 0.0.707.52
Baureihe Arbeitsplatzsystem
ESD ESD-sicher = Nein
Gewicht [kg] m = 15,98 kg
Liefereinheit 1 Satz
max. Hub Hmax = 300 mm

Beschreibung

Die Basis für autarke Arbeitstische! Die kurbelbetriebene Höhenverstellung macht Arbeitstische auf Basis des Tischsäulensatzes 8 80x40 K unabhängig von einem Stromanschluss. Die vier um bis zu 300 mm höhenverstellbaren Tischsäulen besitzen außenliegende Nuten 8 und verwenden Profile 8 80x40 als Unterzüge für die Tischplatte. Das Rohr D16 SW6 verläuft als Synchronwelle verdeckt innerhalb des Rahmens und überträgt das Drehmoment gleichmäßig.
Passend zur gewünschten Tischgröße werden Profile 8 80x40 und Rohre D16 SW6 zum Satz ergänzt.
Ergänzend zum Tischsäulensatz müssen Rohre D16 SW6 und Profile 8 80x40 in der gewünschten Länge bestellt werden. Dies ermöglicht Arbeitstische in Ihren gewünschten Abmessungen bis zu 1800 mm x 1800 mm. 

Wählen Sie entweder Stellfüße zum Ausrichten oder für mobile Lösungen Rollen aus dem Zubehör unten (M10).
Mit dem Tischsäulensatz 8 80x40 K entstehen individuelle, manuell höhenverstellbare Arbeitstische. Mittels Kurbelantrieb wird die Arbeitshöhe um bis zu 300 mm angepasst. Das ermöglicht den Bau robuster Tische für Produktion oder Wartung bei minimalem Materialeinsatz. Die Belastbarkeit beträgt bis zu 120 kg.
Die Kompatibilität zu allen Komponenten aus dem Arbeitsplatzsystem sowie dem gesamten item Systembaukasten erlaubt die passgenaue Ausrichtung auf Ihre Anforderungen. Die Lösung ist auch ideal für mobile, ergonomische Arbeitsstationen ohne Stromanschluss.
Die Kurbel lässt sich abnehmen und bei Bedarf mit einem Magnethalter 8 Nd (0.0.687.14) sicher am Arbeitstisch aufbewahren.
Die synchrone Höhenverstellung der vier Tischsäulen erfolgt über das Rohr D16 SW6 (0.0.699.97) verdeckt im Tischrahmen.
1   2x   7.0.000.26 L1[mm] = T[mm]-200
2   3x   7.0.000.09 L2[mm] = B[mm]-80
3   1x   7.0.000.26 L3[mm] = B[mm]-120
4   1x   7.0.000.09 L4[mm] = √[(B-140)2+5422] - 60
5   2x   7.0.000.09 L5[mm] = T[mm]-160
6   2x   0.0.699.98 L6[mm] = T[mm]-207
7   1x   0.0.699.98 L7[mm] = B[mm]-126

Downloads

CAD Daten

Zubehör

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Zolltarifnummer
84289090