Technische Daten
Lieferumfang
4 Säulen, Al, eloxiert, natur
Montagesatz Inkl, 2 Umlenkgetriebe, 2 Gelenke, Handkurbel und aller erf. Verbinder
Anwendungs- und Montagehinweise
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.707.59 |
---|---|
Baureihe | Arbeitsplatzsystem |
ESD | ESD-sicher = Nein |
Gewicht [kg] | m = 7,122 kg |
Liefereinheit | 1 Satz |
max. Hub | Hmax = 300 mm |
Beschreibung
Downloads
CAD Daten
Dateien
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Zolltarifnummer
84289090